Referencia del componente

Pinza para lijar y desbarbar

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Task & Solution

Las pinzas premium de la serie 5000 tienen una guía de ranura de perfil de acero en acero con recubrimiento duro extremadamente robusta y realmente pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en una máquina automática de rectificado y desbarbado con una mesa giratoria de 3 estaciones y 3 unidades de rectificado con 5 ejes controlados, como en este proyecto. Sin límites en la carga y descarga automáticas para procesos de flejado de alta calidad de elementos calefactores tubulares.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • Protegido contra corrosión
  • Detector magnético
  • Steel Linear Guide
  • Certificado de sala limpia
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje